PL
Wybierz język

Produkty z kluczem norelem

Prosta funkcja kryje w sobie skuteczne bezpieczeństwo

norelem rozszerza swój asortyment produktów z kluczem. Nowe elementy mają zapobiegać nieuprawnionemu i niezamierzonemu otwieraniu lub zamykaniu połączeń, zabezpieczając w ten sposób otoczenie produkcji. Sposób działania jest przy tym prosty, ale efektywny, jak pokazują na przykład trzpienie montażowe z kluczem oraz pokrętła gwiaździste pięcioramienne.

       

Sposób działania trzpieni montażowych z kluczem

Za pomocą trzpieni montażowych elementy można szybko i łatwo mocować oraz łączyć. Wariant z kluczem zapobiega przy tym przypadkowemu poluzowaniu połączenia. Po otwarciu zamka cylindrycznego dociskowego za pomocą klucza można odryglować obydwie kule i zamocować łączone części. Jeśli zamek cylindryczny dociskowy zostanie wciśnięty ręcznie, kule bezpiecznie zablokują połączenie. Kule można odblokować tylko kluczem.

Trzpienie montażowe zamykane norelem są dostępne z wgłębieniem pod palec jako wersja całkowicie ze stali nierdzewnej oraz jako forma z dodatkowym wgłębieniem pod palec. Są również produkty z uchwytem grzybkowym i T z termoplastu. Sworznie są dostępne o średnicy 5–16 mm i długości 10–80 mm.

Sposób działania pokręteł gwiaździstych pięcioramiennych z kluczem

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z kluczem norelem zapobiegają nieuprawnionemu poluzowaniu połączenia. Produkty są stosowane między innymi w budowie urządzeń, w branży opakowaniowej, w budowie maszyn specjalnych i narzędzi oraz w segmencie kempingowym. Na przykład za pomocą uchwytów można zabezpieczać osłony piaskowe w kamperach terenowych lub mocowania na rowery w samochodach.

Elementy uchwytowe są wykonane z termoplastu, części stalowe są pasywowane na niebiesko, a cylindry zamykające są wykonane z cynkowego odlewu ciśnieniowego. Wkładka bębenkowa zwiera lub rozwiera dopasowane kształtowe połączenie między chwytem a elementem gwintowanym. Bez dopasowanego kształtowo połączenia uchwyt obraca się nie wprawiając w ruch elementu gwintowego. Zapobiega to niepożądanemu rozwieraniu się złącza śrubowego. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z kluczem są dostępne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym w rozmiarach M8 i M10, rozmiar M6 jako wariant z gwintem wewnętrznym. Gwint zewnętrzny ma zawsze długość 20 mm. Na życzenie klienta produkowane są również warianty specjalne o różnym sposobie zamykania bądź inne warianty gwintu.

Trzpienie montażowe oraz pokrętła gwiaździste pięcioramienne są dostarczane zawsze z dwoma kluczami. Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z kluczem w wariancie standardowym wykorzystują zasadę jednego klucza, czyli kilka uchwytów można otworzyć lub zamknąć jednym kluczem, co ułatwia codzienną obsługę.
 

Kolejne produkty z kluczem w asortymencie norelem to np. zamki. Za ich pomocą można na przykład zabezpieczyć szafy sterownicze przed nieuprawnionym otwarciem.